製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

このモジュールは、光強度をデジタル信号に変換するI2C光デジタルコンバーターTSL2561をベースとしています。 Grove - Light Sensorのような従来のアナログ光センサーとは異なり、本製品というデジタルモジュールは、デュアル光感知ダイオード(赤外線とフルスペクトル)により、選択可能な光スペクトル範囲を備えています。


赤外線モード、フルスペクトル、および人間に見えるモードという3つの検出モードで切り替えて、測定値を取得することが可能です。 人間の目に見えるモードで実行している場合、このセンサーは目の感覚に近い測定値を提供します。


商品特性

  • 検出モードは選択可能

  • 400 kHz I2C 快速モードで高解像度 、16-Bit デジタル出力

  • 広いダイナミックレンジ: 0.1 - 40,000 LUX

  • 操作温度範囲: -40°C to 85°C

  • ユーザー定義の上限および下限しきい値設定を備えたプログラム可能な割り込み機能


アプリケーション

  • 環境光センシング

  • ディスプレイパネルのバックライト制御

  • キーボード照明制御


Groveのすべてのユーザー(特に初心者)に、ガイダンスPDFドキュメントが提供されています。 製品を使用する前に、序文-入門書とGroveの概要をダウンロードして読んでください。

 

認証

HSCODE9027900000
USHSCODE9031499000
UPC841454108528
EUHSCODE8517180000
COOCHINA

技術詳細

技術情報

寸法24mm x20mm x9.8mm
重さG.W 8g
バッテリ含まれない
ダイナミックレンジ0.1 - 40,000 LUX
操作温度範囲-40℃ to 85℃

部品リスト

パッケージ内容

Grove -デジタルライトセンサ - Digital Light Sensor1

Grove デジタルライトセンサ - Grove Digital Light Sensor

SKU 101020030

このモジュールは、光強度をデジタル信号に変換するI2C光デジタルコンバーターTSL2561をベースとしています。

JPY¥1029.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy