製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Grove-ダストセンサーは空気中粉塵濃度の測定によって、空気質を反映するモジュールです。一定時間内のLowパルスの占有時間(Low Pulse Occupancy time:LPO time)により空気中粉塵濃度を測り、そしてそのParticulate Matterレベル(PMレベル)が分かります。PM濃度はLPO timeに正比例します。Grove-ダストセンサーは直径 1μmの微粒子までも検出でき、空気清浄機システムに信頼できるデータを提供できます。

こちらはGroveユーザー(主に初心者)に使用ガイドのPDFドキュメントを提供します。本製品の使用する前に、 はじめに・入門ガイド 、 Grove紹介のファイルをダウンロードし、またご覧ください。


注意:

このセンサーはダストの重さを測ることではなく、ダストの飛散量を計測ことによりダスト濃度を測定します。計算単位はpcs/L 或いは pcs/0.01cfです。

使用する際にご注意のことはこちらへご覧ください。

商品特性

  • Groveと互換性のあるインターフェース(コネクター付きの線で)

  • 電源電圧:5V

  • 直径 1μmの微粒子も検出でき

  • PMW出力

  • 寸法:59(W)x45(H)x22(D) mm

商品応用

  • 空気清浄機

  • 空気質の監視、測定

  • エアコン

  • ベンチレーター


サポートされるプラットフォーム

認証

HSCODE9031809090
USHSCODE9031808085
UPC841454108498
EUHSCODE9013101000
COOCHINA

技術詳細

商品詳細

寸法59mm x45mm x22mm
重さG.W 28g
バッテリー含まれない
VCC4.75~5.75V
待機電流90mA
濃度測定範囲0~28,000 / 0 ~ 8000 pcs/liter / pcs/0.01cf
操作温度0~45 °C
出力負ロジック、デジタル出力、高電圧:4.0V以上(Rev.2)、低電圧:0.7V以下
微粒子測定直径>1μm
寸法59(W) × 45(H) × 22(D) mm
操作湿度範囲95% rh 以下

部品リスト

部品リスト

Grove - ダストセンサー1
Grove ケーブル1

Grove ダストセンサー(PPD42NS) - Grove Dust Sensor

SKU 101020012

Grove-ダストセンサーは空気中粉塵濃度の測定によって、空気質を反映するモジュールです。Grove Dust Sensorは直径 1μmの微粒子までも検出でき、空気清浄機システムに信頼できるデータを提供できます。

JPY¥1726.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy