Grove ダストセンサー(PPD42NS) - Grove Dust Sensor
SKU
101020012
Grove-ダストセンサーは空気中粉塵濃度の測定によって、空気質を反映するモジュールです。Grove Dust Sensorは直径 1μmの微粒子までも検出でき、空気清浄機システムに信頼できるデータを提供できます。
- 10+: ¥1,237.00
YOU MAY LIKE THIS
PRODUCT DETAILS
Grove-ダストセンサーは空気中粉塵濃度の測定によって、空気質を反映するモジュールです。一定時間内のLowパルスの占有時間(Low Pulse Occupancy time:LPO time)により空気中粉塵濃度を測り、そしてそのParticulate Matterレベル(PMレベル)が分かります。PM濃度はLPO timeに正比例します。Grove-ダストセンサーは直径 1μmの微粒子までも検出でき、空気清浄機システムに信頼できるデータを提供できます。
こちらはGroveユーザー(主に初心者)に使用ガイドのPDFドキュメントを提供します。本製品の使用する前に、 はじめに・入門ガイド 、 Grove紹介のファイルをダウンロードし、またご覧ください。
注意:
このセンサーはダストの重さを測ることではなく、ダストの飛散量を計測ことによりダスト濃度を測定します。計算単位はpcs/L 或いは pcs/0.01cfです。
使用する際にご注意のことはこちらへご覧ください。
商品特性
-
Groveと互換性のあるインターフェース(コネクター付きの線で)
-
電源電圧:5V
-
直径 1μmの微粒子も検出でき
-
PMW出力
-
寸法:59(W)x45(H)x22(D) mm
商品応用
-
空気清浄機
-
空気質の監視、測定
-
エアコン
-
ベンチレーター
サポートされるプラットフォーム
商品詳細
寸法 | 59mm x45mm x22mm |
重さ | G.W 28g |
バッテリー | 含まれない |
VCC | 4.75~5.75V |
待機電流 | 90mA |
濃度測定範囲 | 0~28,000 / 0 ~ 8000 pcs/liter / pcs/0.01cf |
操作温度 | 0~45 °C |
出力 | 負ロジック、デジタル出力、高電圧:4.0V以上(Rev.2)、低電圧:0.7V以下 |
微粒子測定直径 | >1μm |
寸法 | 59(W) × 45(H) × 22(D) mm |
操作湿度範囲 | 95% rh 以下 |
部品リスト
Grove - ダストセンサー | 1 |
Grove ケーブル | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 9031809090 |
USHSCODE | 9026104000 |
UPC | 841454108498 |
EUHSCODE | 9013101000 |
COO | CHINA |
EU DoC | 1 |
RoHS | 1 |
UK DoC | 1 |
LEARN AND DOCUMENTS
Documentations
-
Resources
- Grove-Dust_sensor datasheet
- De-construction of the Shinyei PPD42NS dust sensor Made by Tracy Allen
- Building a low-cost networked PM2.5 monitor -- Made by A.J.
- Measuring the Pickle Jr. – a modified PPD42 with an attached fan. -- Made by A.J.
- Testing the Shinyei PPD42NS -- Made by darell tan
- Air Quality Monitoring -- Made by Chris Nafis
SHARED BY USERS
REVIEWS
Write Your Own Review