製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

EMG検出器は人体と電気を接続するブリッジです。筋肉信号はセンサーに収集、拡大し、フィルターで処理されるため、Arduinoで認識できます。また、この信号をコントロールシステムに追加できます。 注意:このセンサーは医療目的には使用できません。


スタンバイモードでは、出力電圧は1.5Vで、 筋肉活動を検出すると、出力信号が上がり、最大電圧3.3Vになります。3.3Vまたは5Vシステムで使用できます。
 
商品特性
  • Grove互換性 

  • 3.5mm コネクタ

  • 6 使い捨表面電極

  • 電源電圧:3.3V-5V

  • 1000mm ケーブルリード

  • 追加の電源は含まれません

 
操作方法
デモコードのダウンロードが完了すると、初期化に約5秒かかります。初期化するときは検出器を静止状態にしてください。
初期化時に、LEDバーがレベル10からレベル0に移行します。LEDバーがすべてオフの場合移動できます。
移動によるLEDバーのレベルが変わることがわかります。
 
 

認証

HSCODE9031809090
USHSCODE9031808085
UPC841454108443
EUHSCODE9013101000
COOCHINA

技術詳細

仕樣

寸法140mm x100mm x30mm
重さG.W 45g
バッテリーなし

部品リスト

部品リスト

Grove - EMG 検出器1
Grove ケーブル1
One-off 電極6
ボタンコネクターケーブルへ用のDCジャケット(1000mm)1

Grove EMG検出器 Detector - Grove EMG Detector

SKU 101020058

EMG検出器は人体と電気を接続するブリッジです。筋肉信号はセンサーに収集、拡大し、フィルターで処理されるため、Arduinoで認識できます。また、この信号をコントロールシステムに追加できます。

JPY¥4432.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy