心拍数イヤークリップキットには、イヤークリップとレシーバーモジュールが含まれています。 心拍数測定キットを使用して、患者と運動選手の心拍数を監視できます。 測定結果は、シリアルポート経由で画面で表示でき、分析のための保存もできます。 システムや製品全体は感度が高く、低消費電力で、それに携帯便利です。
商品特性
低電力消費
広い電源供給範囲: DC 3~5V
使用しやすい
高感度
Groveのすべてのユーザー(特に初心者)に、ガイダンスPDFドキュメントが提供されています。 製品を使用する前に、序文-入門書とGroveの概要をダウンロードして読んでください。
技術情報
パッケージ内容
心拍数測定キットを使用して、患者と運動選手の心拍数を監視できます。低電力消費で、電源供給範囲は広く、高感度であるセンサです。