Groveインターフェース搭載
最大入力:5A
高精度
コンパクトなサイズ
この電気センサーは、大きな交流電流を小さな振幅に変えることができるTA12-200変流器に基づいています。 この電気センサーを使用して、最大5Aの大きな交流をテストできます。
交互電流測定
装置状態監視
Note
Groveのユーザー(特に初心者)に、ガイダンスPDFドキュメントを用意しました。 製品を使用する前に、序文-入門書とGroveについてをダウンロードして読んでください。
仕様
パートリスト
この電気センサーは、大きな交流電流を小さな振幅に変えることができるTA12-200変流器に基づいています。