製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Grove-殻付属のフィンガークリップ心拍センサーは、PAH8001EI-2Gに基づいています。心拍数検出(HRD)に用いられるグリーンLEDとDSPを統合した高性能で低電力のCMOSプロセス光学センサーで、血管内の人間の血液の変動を測定する光学技術も採用します。低消費電力と柔軟な省電力モードにより、ウェアラブルデバイスに適します。心拍数センサーチップは心拍数データのアルゴリズムに高い処理速度を必要とするため、このモジュールはSTM32を統合し、そのSWDインターフェイスによりユーザーのSTM32を再プログラムすることが可能です。 また、指のテストと腕のテストのためけん引包帯と3Dプリント技術で作成された殻を提供します。

 

商品特性

  • タッチ操作がない場合:省電力モード(超低消費電力)

  • 牽引包帯と3Dプリント技術で作成された殻付き

  • I2C標準インターフェース

  • 波長525 nmの統合オンチップLED

  • 指・手首に適用

 

部品リスト

  • 1 x Grove-シェル付きフィンガークリップ心拍センサー

  • 1 x フィンガークリップ心拍センサーシェル

  • 1 x 指の包帯

  • 1 x 腕の包帯

  • 1 x 26AWG Grove ケーブル

 

仕樣

  • 動作電圧: 5V

  • SWD インタフェース

  • 低電圧

  • 制御モード: IIC

  • 動作温度: -20 ~ +60℃

 

認証

HSCODE9031809090
USHSCODE9031808085
UPC841454108412
EUHSCODE9013101000
COOCHINA

技術詳細

仕樣

寸法110mm x85mm x15mm
重さG.W 24g
バッテリーなし

部品リスト

部品リスト

Grove-シェル付きフィンガークリップ心拍センサー1
フィンガークリップ心拍センサーシェル1
指の包帯1
腕の包帯1
26AWG Grove ケーブル1

Grove シェル付きフィンガークリップ心拍センサー - Grove Heart Rate Sensor

SKU 101020082

心拍数検出(HRD)に用いられ、LEDとDSPを統合した高性能で低電力のCMOSプロセス光学センサーで、血管内の人間の血液の変動を測定する光学技術に基づいています。低消費電力と柔軟な省電力モードにより、ウェアラブルデバイスに適しています。

JPY¥4179.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy