Loading...

Grove - GPS モジュール - Grove GPS Module

SKU
113020003

Grove-GPSモジュールは、費用対効果が高く、フィールドプログラム可能な(field-programmable)小型装置で、SIM28モジュールとシリアル通信構成も備えます。

¥2,461.16
在庫あり
-
+
  • Tags:

PRODUCT DETAILS

Raspberry PiやArduinoを野外に置いた場合、その位置を追跡できますか? このGPSモジュールがあれば追跡できます! 

 

Grove-GPSモジュールは費用対効果が高く、フィールドプログラム可能な(field-programmable)小型装置で、SIM28モジュールとシリアル通信構成も備えます。他のGroveセンサーと同様に、Groveインターフェイス開発ボードに直接接続し、世界中どこでも位置を認識するための高感度で低消費電力GPSモジュールです。追跡(チャネルx22)、取得(チャネルx66)機能があるGPS受信機を備えています。追跡と受信の感度は両方とも-160dBmに達するため、パーソナルナビゲーションプロジェクト(personal navigation projects)や位置測定機能が優秀で、ほぼ同じ価格の製品の中でも優れた選択肢となります。

 

Raspberry PiとArduinoの位置を確認できます。追跡機能を実行するため、下記の基本要素が必要です。

 

商品名応用
Raspberry Pi用Grove ベースハット Raspberry 2/3B/3B+/4/Zero用の拡張ボード
Grove Pi+ Raspberry model B/B+/A+/2/3用の拡張ボード
ベースシールド V2 Arduino Uno と Seeeduino用の拡張ボード
Groveケーブル センサーを拡張ボードに接続する

 

注意

以上のアクセサリーには Raspberry Pi, ArduinoとSeeeduinoが含まれませんので、購入する場合は、以下のリンクへ:

Raspberry Pi: Raspberry Pi 4 / Raspberry Pi Zero

Arduino: Arduino Uno  

Seeeduino: Seeeduino Maga / Seeeduino V4.2  / Seeeduino Lite   

商品特性

  • 入力電圧: 3.3/5V

  • ボーレート(BaudRate): 4800 - 57600( u-blox バーション)

  • ボーレート(BaudRate): 9600 - 115200

  • 既定ボーレート(Default BaudRate): 9600

  • NMEA and U-Blox 6プロトコルをサポートする 

  • 低消費電力

  • ボーレート(BaudRate)設定可能

  • Grove互換インタフェース

 

応用

  • GPS追跡機

  • GPS ナビゲーション

  • 距離測定

 

仕樣

寸法 40mm x20mm x13mm
重さ G.W 17g
バッテリー なし

部品リスト

Grove - GPS 1
Grove - ケーブル 1

ECCN/HTS

HSCODE 8529101000
USHSCODE 8529104080
UPC 841454108290
ROHS 1

SHARED BY USERS

REVIEWS

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account

FAQ