Grove ガスセンサ(MQ9) - Grove Gas Sensor
SKU
101020045
Grove-ガスセンサモジュールは、ガス漏れの検出に便利に用いられます(家庭および産業)。
- 10+: ¥1,059.19
YOU MAY LIKE THIS
PRODUCT DETAILS
Tip
お客様のニーズに応じるセンサーを購入するには、ご購入する際にSeeedガスセンサ選択ガイドをご覧ください。
Grove-ガスセンサモジュールは、ガス漏れの検出に便利に用いられます(家庭および産業)。 LPG、i-ブタン、メタン、アルコール、水素、煙などを検出できます。 早い応答時間で、快速に測定を行うことができます。 また、感度はポテンショメーターで調整できます。
全てのGrove - ガスセンサキットには、1つのガスセンサーベースと、 MQ2、MQ3、MQ5、MQ9を含む4つの検出器が含まれています。 以下はそれらの対比表です。 特定のガス検出対象に応じて、ベース上の検出器を切り替えることができます。
特性 | MQ-2 | MQ-3 | MQ-5 | MQ-9 |
検知対象ガス |
可燃ガス、煙 |
アルコール(蒸気) | LPG、自然ガス、天然ガス、都市ガス | 一酸化炭素、石炭ガス、液化天然ガス |
濃度 | 300-10000ppm | 0.04-4mg/L Alcohol | 300-10000ppm | 10-1000ppmCO;100-10000PPm Gas |
ご注意:
Groveをホットスワップすると、ICが焼損する可能性があります。グローブを交換する前に、メインボードの電源を切ってください。
商品特性
-
広範囲で可燃性ガスに対する高感度
-
高安定性、使用寿命が長い、ローコスト
-
応答が高速
-
広い検知範囲
-
駆動回路はシンプル
技術情報
寸法 | 40mm x20mm x18mm |
重さ | G.W 17g |
バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
Grove - ガスセンサ(MQ9) | 1 |
Groveケーブル | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 9027900000 |
USHSCODE | 8543708800 |
UPC | 841454108320 |
EUHSCODE | 9027109000 |
COO | CHINA |
EU DoC | 1 |
RoHS | 1 |
UK DoC | 1 |
SHARED BY USERS
REVIEWS
Write Your Own Review