Groveモジュールの取り付けと交換用の便利なフレックスファスナー
プロジェクトの安全を常に保つ
ハーフオープンスペースで、Groveモジュールの使用中は中断ない
Lego、Makeblockモジュールと互換性があり、順応性が高く、面白いプロジェクトをつくる
ネジで固定する(M2、M4)
LEGOモジュールのように相互接続可能
カラフル
| 寸法(big) | 50 × 25 × 13 mm |
| 平面寸法(small) | 25 ×25 × 13 mm |
| Material | ABS |
| Color | 青, 緑, 黄,赤(サイズ二つ) |
製品名 | SKU |
| Grove - ラッパー 赤 1*1 (4pcs pack)Wrapper | 110070020 |
| Grove - ラッパー 黄 1*1 (4pcs pack)Wrapper | 110070021 |
| Grove - ラッパー 青 1*1 (4pcs pack)Wrapper | 110070022 |
| Grove - ラッパー 緑 1*1 (4pcs pack)Wrapper | 110070023 |
| Grove - ラッパー 赤 1*2 (4pcs pack)Wrapper | 110070024 |
| Grove - ラッパー 黄 1*2 (4pcs pack)Wrapper | 110070025 |
| Grove - ラッパー 青 1*2 (4pcs pack)Wrapper | 110070026 |
| Grove - ラッパー 緑 1*2 (4pcs pack)Wrapper | 110070027 |
技術仕樣
| 寸法 | 80mm x100mm x15mm |
| 重さ | G.W 24g |
| バッテリー | なし |
部品リスト
| Grove - ラッパー 緑 1*2 (4pcs pack)Wrapper | 4 |
Groveモジュールを修正、保護するためのラッパーです。モジュールの調整に関する多くの作業はせずに済み、プロジェクトを手軽に表します。