Grove HCHOセンサー - Grove HCHO Sensor
SKU
101020001
半導体VOCガスセンサーです。 感度も安定性も非常に高く、1ppmまでの濃度のガスも検出できます。 トルエン、メタナール、ベンゼン、アルコール、アセトンなどの検出に用いられます。
- 10+: ¥1,771.96
YOU MAY LIKE THIS
PRODUCT DETAILS
Grove-HCHOセンサーは、半導体VOCガスセンサーです。 VOCセンサーWSP2110を採用します。その導電率は空気中のVOCガスの濃度によって変化します。 回路の使用することで、導電率はガス濃度に対応する出力信号に変換できます。感度も安定性も非常に高く、1ppmまでの濃度のガスも検出できます。 トルエン、メタナール、ベンゼン、アルコール、アセトンなどの検出に用いられます。本製品は、家庭環境での有害ガスの存在の検出にも利用可能です。 室内の空気質を監視できる性能に優れたアシスタントです。
Tip
Seeed Gas Sensor Selection Guideがリリースされました。ガスセンサーを選択するのにお役に立てれば幸いです。
仕様
-
動作電圧: 5.0V ± 0.3V
-
検出対象:HCHO、ベンゼン、トルエン、アルコール
-
濃度範囲: 1~50 ppm
-
センサー抵抗値(Rs): 10KΩ-100KΩ(in 10ppm HCHO)
-
感度: Rs(in air)/Rs(10ppm HCHO)≥5
パッケージ内容
Grove - HCHO センサー | 1 |
Grove - ケーブル | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 9027900000 |
USHSCODE | 8543708800 |
UPC | 841454108252 |
EUHSCODE | 9027109000 |
COO | CHINA |
EU DoC | 1 |
RoHS | 1 |
UK DoC | 1 |
LEARN AND DOCUMENTS
SHARED BY USERS
REVIEWS
Write Your Own Review