Grove – Heelight センサーは、最大 500個のデジタル音声コマンド(クリックして音声ファイルをダウンロードする)を認識できるスマートな音声センサーです。 元々は、デジタル音波でコントロールできるスマートライト「Heelight」で利用されていました。 heelightセンサーを使用すると、Bluetooth、Wi-Fi、またはzigbeeを使用して非接触照明制御を行う必要がありません。 さて、このセンサーを小さくてきれいなGroveモジュールに設計され、Arduinoベースのプロジェクトでスマートなコントロールを実現できるようにします。
ご注意:このセンサーはデジタル音声しか認識できないことに注意してください。 人間の音声認識モジュールが必要な場合は、Respeaker 、Grove - Speech Recognizerがおすすめです。
商品特性
デジタル音声識別
500個以上のデジタル音声コマンドを認識できる
Groveシステムと互換性がある
類似商品
Heelight Sensorをブレッドボードで使用する場合、または独自の製品/ PCBAに統合する場合は、Heelight Coreの方がおすすめです。
技術情報
| 寸法 | 20mm x20mm x10mm |
| 重さ | G.W 7g |
| バッテリ | 含まれない |
| 動作電圧 | DC 3.3V~5V |
| 動作電流 | 15mA |
| 識別できる範囲 | 0.1~10m |
| 識別角度 | 360° |
| ボーレート | 115200 |
| シリアルポート出力 | TTL logic レベル |
パッケージ内容
| Grove - Heelight センサー | 1 |
| Groveケーブル | 1 |
Grove – Heelight センサーは、最大500個のデジタル音声コマンドを認識できるスマートな音声センサーです。Groveシステムと互換性があります。