Loading...

Grove - I2C ADC

SKU
103020013

Grove - I2C ADCとはADC121C021をベースにする12-bit高精度ADCモジュールです。定基準電圧を供給することによって、Grove - I2C ADC はアナログセンサーの収集したデータの精度を上げます。

¥1,351.02
在庫あり
  • 10+: ¥1,215.92
  • 20+: ¥1,148.36
  • More
  • 50+: ¥1,080.81
  • Less
-
+
  • Tags:

PRODUCT DETAILS

Grove - I2C ADCとはADC121C021をベースにする12-bit高精度ADCモジュールです。定基準電圧を供給することによって、Grove - I2C ADC はアナログセンサーの収集したデータの精度を上げます。そのアドレスが変換可能であるため、9つもの I2C ADCを同時に利用できます。また、本製品は自動スリープ機能も備えるし、消費電力がさらに低くとなります。
 
特性
  • 低消費電力

  • 高精度

  • 自動スリープ機能

  • アドレスが変換可能

 

Groveユーザ(特に初心者)に、ガイダンスPDFドキュメントが提供されますが、 製品を使用する前に、序文-入門書と Groveの概要をダウンロードして読んでください。
 

 

技術情報

寸法 60mm x90mm x10.6mm
重さ G.W 10g
バッテリ 含まれない

パッケージ内容

Grove - I2C ADC 1
Grove ケーブル 1

ECCN/HTS

HSCODE 8517709000
USHSCODE 8517700000
UPC 841454108238
ROHS 1

LEARN AND DOCUMENTS

Documentations

Learn

SHARED BY USERS

REVIEWS

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account

FAQ