製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Grove - I2C ADCとはADC121C021をベースにする12-bit高精度ADCモジュールです。定基準電圧を供給することによって、Grove - I2C ADC はアナログセンサーの収集したデータの精度を上げます。そのアドレスが変換可能であるため、9つもの I2C ADCを同時に利用できます。また、本製品は自動スリープ機能も備えるし、消費電力がさらに低くとなります。
 
特性
  • 低消費電力

  • 高精度

  • 自動スリープ機能

  • アドレスが変換可能

 

Groveユーザ(特に初心者)に、ガイダンスPDFドキュメントが提供されますが、 製品を使用する前に、序文-入門書と Groveの概要をダウンロードして読んでください。
 

 

ドキュメント

認証

HSCODE8517709000
USHSCODE8536700000
UPC841454108238
EUHSCODE8517180000
COOCHINA

技術詳細

技術情報

寸法60mm x90mm x10.6mm
重さG.W 10g
バッテリ含まれない

部品リスト

パッケージ内容

Grove - I2C ADC1
Grove ケーブル1

Grove - I2C ADC

SKU 103020013

Grove - I2C ADCとはADC121C021をベースにする12-bit高精度ADCモジュールです。定基準電圧を供給することによって、Grove - I2C ADC はアナログセンサーの収集したデータの精度を上げます。

JPY¥776.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy