Loading...

Grove I2C高精度温度センサ(MCP9808) - Grove I2C High Accuracy Temperature Sensor

SKU
101020556

Grove-I2C高精度温度センサー(MCP9808)は、MCP9808をベースとした高精度デジタルモジュールです。

¥511.39
在庫あり
  • 10+: ¥460.78
  • 20+: ¥434.95
  • More
  • 50+: ¥409.11
  • Less
-
+
  • Tags:

PRODUCT DETAILS


Grove-I2C高精度温度センサー(MCP9808)は、MCP9808をベースとした高精度デジタルモジュールです。 他のセンサーとは異なり、本製品の測定分解率が選択できます。 高精度の温度測定だけでなく、プログラム可能な温度アラート出力機能も備えます。 別のピンでアラーム信号を出力するので、その信号を利用して他のボードをコントロールするのは非常に便利です。

Note

お客様のニーズに最適なセンサを購入するには、Grove 選択ガイドをご覧ください。

商品特性


  • 高精度

    ±0.25 (標準) -40°C~+125°C

    ±0.5°C (最大) -20°C ~100°C

    ±1°C (最大)-40°C~ +125°C

  • 測定分解率が選択可能

    +0.5°C、+0.25°C、+0.125°C、+0.0625°C

  • プログラム可能な温度アラート出力機能

  • I2C インタフェース

用途

  • 工業用冷凍庫や冷蔵庫

  • 食物処理

  • 個人のコンピュータやサーバー

  • PC 周辺機器

  • 家電製品

  • ハンドヘルド、ポータブルなデバイス

ピンマップ


技術情報

寸法 40mm x20mm x7mm
重さ G.W 9.2g
バッテリ 含まれない
動作電圧 3.3V/5V
操作温度範囲 -40°C~+125°C
デジタルインタフェース I2C スタンダード 400 kHz
I2C アドレス 0x18(設定値)/ 0x18~0x1F(選択可能)

パッケージ内容

Grove-I2C高精度温度センサー(MCP9808) 1
Grove ケーブル 1

ECCN/HTS

HSCODE 9025900090
USHSCODE 9023000000
UPC 841454120780

LEARN AND DOCUMENTS

Learn

Simple operating instructions from Seeed Studio
This PIC-IoT project turns a fan on and off based on a temperature sensor.

REVIEWS

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account

FAQ