製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明


Grove-I2C高精度温度センサー(MCP9808)は、MCP9808をベースとした高精度デジタルモジュールです。 他のセンサーとは異なり、本製品の測定分解率が選択できます。 高精度の温度測定だけでなく、プログラム可能な温度アラート出力機能も備えます。 別のピンでアラーム信号を出力するので、その信号を利用して他のボードをコントロールするのは非常に便利です。

Note

お客様のニーズに最適なセンサを購入するには、Grove 選択ガイドをご覧ください。

商品特性


  • 高精度

    ±0.25 (標準) -40°C~+125°C

    ±0.5°C (最大) -20°C ~100°C

    ±1°C (最大)-40°C~ +125°C

  • 測定分解率が選択可能

    +0.5°C、+0.25°C、+0.125°C、+0.0625°C

  • プログラム可能な温度アラート出力機能

  • I2C インタフェース

用途

  • 工業用冷凍庫や冷蔵庫

  • 食物処理

  • 個人のコンピュータやサーバー

  • PC 周辺機器

  • 家電製品

  • ハンドヘルド、ポータブルなデバイス

ピンマップ


認証

HSCODE9025900090
USHSCODE9025900600
UPC841454120780
EUHSCODE9013101000
COOCHINA

技術詳細

技術情報

寸法40mm x20mm x7mm
重さG.W 9.2g
バッテリ含まれない
動作電圧3.3V/5V
操作温度範囲-40°C~+125°C
デジタルインタフェースI2C スタンダード 400 kHz
I2C アドレス0x18(設定値)/ 0x18~0x1F(選択可能)

部品リスト

パッケージ内容

Grove-I2C高精度温度センサー(MCP9808)1
Grove ケーブル1

Grove I2C高精度温度センサ(MCP9808) - Grove I2C High Accuracy Temperature Sensor

SKU 101020556

Grove-I2C高精度温度センサー(MCP9808)は、MCP9808をベースとした高精度デジタルモジュールです。

JPY¥824.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy