製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明



Grove-I2C熱電対アンプ(MCP9600)は、冷接点とI2C通信プロトコルが統合された熱電対デジタルコンバーターです。 このモジュールは、k-typeの熱電対と組み合わせて使用するように設計されています。 熱電対は、サーミスタよりもはるかに広い測定範囲を持っています。 たとえば、当社のWebサイトにあるこのk-type熱電対 の測定範囲は、-50℃〜+600℃です。


また、このモジュールはアラート機能も備えます。プログラム可能なアラートピンを使用して、コントローラに割り込み信号を提供できます。

また、このモジュールは単独では機能しませんご注意ください。動作するには、k-type熱電対と組み合わせて利用する必要があります。お持ちでない場合、クリックして熱電対温度センサーK Type-1M を購入できます。

Note

お客様のニーズに応じるセンサを購入するには、ご購入する際に Grove 選択ガイドをご覧ください。

商品特性

  • 統合された冷接点補償

  • サポートされるタイプ(NIST ITS-90が指定):タイプK、J、T、N、S、E、B、R

  • 4つのプログラム可能な温度アラート出力:

          - 熱接点または冷接点への監視

          - 温度

          - 温度上昇もしくは下がりの検知

          - 最大255°Cのプログラム可能なヒステリシス

  • 温度用のプログラム可能なデジタルフィルター

  • 低電力消費

アプリケーション

  • 石油化学熱管理

  • ハンドヘルド測定機器

  • 産業機器の熱管理

  • オーブン

  • 産業用エンジンサーマルモニター

  • 温度検出ラック

ピンアウト

アラート機能

組み立て図

認証

HSCODE9025900090
USHSCODE9025900600
UPC841454121435
EUHSCODE9013101000
COOCHINA

技術詳細

技術情報

寸法20mm x40mm x18mm
重さG.W 11g
バッテリ含まれない

部品リスト

パッケージ内容

Grove I2C熱電対アンプ(MCP9600)- Grove I2C Thermocouple Amplifier1
Grove ケーブル1

Grove I2C熱電対アンプ(MCP9600)- Grove I2C Thermocouple Amplifier

SKU 101020594

Grove-I2C熱電対アンプ(MCP9600)は、冷接点とI2C通信プロトコルが統合された熱電対デジタルコンバーターです。

JPY¥3087.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy