製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Grove-I2C UVセンサー(VEML6070)は、I2Cプロトコルインターフェイスを備えた最先端紫外線(UV)センサーです。 紫外線(UV)は、10 nmから400 nmの波長の電磁放射であり、可視光よりも短いがX線よりも長く、このセンサーは320-410 nmの光が効果よく検出でき、それで太陽光のUV光強度をデジタルデータの形で表示できます。

このモジュールはVEML6070に基づいています。VEML6070は、太陽のUV光に対して線形の感度を持ち、外部抵抗によって簡単に調整できます。

さらに、しきい値が設定されたら、ACK機能により、UVセンサーはUVIアラートメッセージを送信できます。 強い太陽UVI条件下では、ソフトウェアプログラミングによってACK信号が早速に送信できます。

Note

お客様のニーズに応じるセンサを購入するには、ご購入する際にGrove 選択ガイドをご覧ください。

商品特性

  • 長時間の太陽紫外線曝露下での紫外線測定に優れた性能

  • 優れたUV感度と直線性

  • 優れた温度補償

  • 高い動的検出分解能

  • 肯定応答(ACK機能)

アプリケーション

  • ソーラーUVインジケータ

  • 化粧品/アウトドアスポーツハンドヘルド製品

  • 消費者製品

Pin Out


認証

HSCODE9031900090
USHSCODE9031902100
UPC841454121473
EUHSCODE9013101000
COOCHINA

技術詳細

技術情報

寸法20mm x20mm x8mm
重さG.W 4.8g
バッテリ含まれない

部品リスト

パッケージ内容

Grove - I2C UV センサー (VEML6070)1
Grove ケーブル1

Grove - I2C UVセンサー (VEML6070)

SKU 101020600

Grove-I2C UVセンサー(VEML6070)は、I2Cプロトコルインターフェイスを備えた最先端の紫外線(UV)センサーです。

JPY¥950.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy