Loading...

Grove - IMU 10DOF v2.0

SKU
101020252

BPM180からBMP280へアップグレードされた。 小型化されたとともに消費電力が低いなり、ユーザーがプログラム可能なフルスケール範囲(デジタル出力)となった。高精度の温度、圧力測定ができるのでモーション追跡と環境監視に最適する。

¥1,784.81
在庫あり
  • 10+: ¥1,606.33
  • 20+: ¥1,517.62
  • More
  • 50+: ¥1,427.85
  • Less
-
+
  • Tags:

PRODUCT DETAILS

先日Groove-IMU 9DOFとGrove気圧センサ(BMP180)を組み合わせた10自由度のセンサーGrove-IMU 10DOFがリリースされました。BOSCHがBMP280とBMP 180のアップグレードバージョンをリリースしたことと伴い、Groveの製品もアップグレードされ、Groove-IMU 10DOF V2.0がリリースされました。

Grove-IMU 10DOF V2.0はMPU-9250およびBMP280をベースとします。MPU-9250は、3軸ジャイロスコープ、3軸加速度計、3軸磁力計、および3 * 3 * 1mmパッケージのデジタルモーションプロセッサ(DMP)を組み合わせたものです。 Grove IMU 10DOF V1.0からの主な変更点であるBMP280に関しては、今回はBMP180より65%小さくされ、非常にコンパクトなパッケージに収められています。サイズだけでなく、消費電力もさらに低く、2.74uA @ 1Hzと低くなっています。

MPU-9250とBMP280の完璧な組み合わせにより、Grove IMU 10DOFは合計10軸のデータを提供し、スマートフォン、ウェアラブルデバイス、Quadrotorなどのモバイルプロジェクトを構築でき、PSP、Xboxのようなジョイスティックコントローラを構築することもできます。


Note

  • 本製品はMPU-9250とBMP280の組み合わせであるため、詳しいデータシートおよびその他のガイドについては、Wikiでアクセスして参考してください。

  • 気圧計の圧力センサーに手で触れないように注意してください。

  • 上級ユーザには、MPU-9250およびBMP280のI2Cアドレスを変更する場合は、ADDRを切断して、必要な新しいADDRボードを接続できます。

商品特性

  • ユーザーがプログラム可能なフルスケール範囲が±250、±500、±1000、および±2000°/秒であるデジタル出力X、Y、およびZ軸角速度センサー(ジャイロスコープ)

  • ±2g、±4g、±8g、および±16gのプログラム可能なフルスケール範囲を備えたデジタル出力3軸加速度計

  • フルスケール範囲が±4800uTのデジタル出力磁力計

  • ±1.0°C精度の温度測定

  • 気圧測定範囲300〜1100 hPa、精度±1.0 hPa

仕様

  • 入力電圧: 5V/3.3V

  • 動作電流: 6mA

  • 操作温度範囲:-40 – 85℃

  • サイズ:20*40mm

  • 重さ: 3g

  • プログラム可能な割り込み


技術情報

寸法 130mm x90mm x11mm
重さ G.W 10g
バッテリ 含まれない

パッケージ内容

Grove - IMU 10DOF v2.0 1

ECCN/HTS

HSCODE 9031900090
USHSCODE 90230000
UPC 841454118718

REVIEWS

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account

FAQ