製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

高感度のITR9909フォトリフレクターであるGrove-IR Distance Interrupter v1.2を使用して、その前に物体が存在するかどうかを検出できます。 フォトリフレクタは、GaAs赤外線発光ダイオードとシリコン平面フォトトランジスタで構成されています。 物体がセンサーのすぐ前に置かれると、エミッターから放射された反射赤外光がフォトトランジスターによって拾われ、反射面とセンサーの間の距離に応じてlogical HIGH或いはlogical LOWを出力します。 

ポテンショメータを調整することで、反射面が白い紙の場合、検出しきい値を約90mmから300mmの範囲で設定できます。 インジケータLEDは、測定結果を視覚化するために使用されます。物体を検出するとLEDは赤になり、検出しない場合はLEDはオフです。

商品特性

  • 使用簡単

  • 統合インジケーターLED

  • デジタル出力

  • 調整可能な検出範囲

仕樣

  • 電源供給:5V DC

  • 反射型フォトセンサー: ITR9909

  • デジタル出力モード:TTL(黒が検出されると高、白が検出されると低)

  • コネクタ: 4 pin Buckled Grove interface

  • 寸法: 20mm*20mm

認証

HSCODE9031900090
USHSCODE9031902100
UPC841454123408
EUHSCODE9013101000
COOCHINA

技術詳細

仕樣

寸法130mm x90mm x12mm
重さG.W 8g
バッテリーなし

部品リスト

部品リスト

Grove IR 距離遮断器v1.21
Grove - ケーブル1

Grove IR 距離遮断器v1.2 - Grove IR Distance Interrupterv1.2

SKU 101020175

高感度のITR9909フォトリフレクターであるGrove-IR Distance Interrupter v1.2を使用して、その前に物体が存在するかどうかを検出できます。

JPY¥1029.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy