製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

赤外線エミッタは、赤外線LEDを介して赤外線信号を送信できる製品です。それに反対側に信号を取得するための赤外線レシーバーもあります。 赤外線LEDは他のLEDと同様、その波長は大体940nmです。エミッタを使用して、データやコマンドを送信できるだけでなく、Arduinoを使用して家電を遠隔制御することもできます。 赤外線エミッタは、最大10メートルまで安定性の高い信号を送信できます。 10メートルを超えると、受信機が信号を受信できないことが可能です。


今、Infrared Emitter v1.2が利用可能になりました。伝送距離範囲の拡大のため、回路設計は最適化されました。

Groveのすべてのユーザー(特に初心者)に、ガイダンスPDFドキュメントが提供されています。 製品を使用する前に、序文-入門書とGroveの概要をダウンロードして読んでください。

認証

HSCODE9031900090
USHSCODE9031902100
UPC841454108146
EUHSCODE9013101000
COOCHINA

技術詳細

技術情報

寸法20mm x20mm x18mm
重さG.W 9g
バッテリ/td> 含まれない

部品リスト

パッケージ内容

Grove - 赤外線エミッタ - Infrared Emitter1

Grove 赤外線エミッタ - Grove Infrared Emitter

SKU 101020026

赤外線エミッタは、赤外線LEDを介して赤外線信号を送信できる製品です。それに反対側に信号を取得するための赤外線レシーバーもあります。

JPY¥681.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy