赤外線レシーバーは、赤外線信号の受信、遠隔操作検出に用いられます。赤外線レシーバーには赤外線検出器があり、赤外線エミッターから放射される赤外線を受信できます。 IR検出器には、38 KHzで変調されたIRを検出する復調器が内蔵されます。 赤外線レシーバーは、10メートル以内で十分に信号を受信でき、10メートルを超えると、受信機が信号を受信できないのはが可能です。 多くの場合には2つのTwig(赤外線レシーバーと赤外線エミッター)を組み合わせて使用します。
Groveのすべてのユーザー(特に初心者)に、ガイダンスPDFドキュメントが提供されています。 製品を使用する前に、序文-入門書とGroveの概要をダウンロードして読んでください。
技術詳細
| 寸法 | 20mm x20mm x10mm |
| 重さ | G.W 9g |
| バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
| Grove - 赤外線レシーバー | 1 |
赤外線レシーバーは、赤外線信号の受信、遠隔操作検出に用いられます。