BBC micro:bitとはマイクロコンピュータです。これの使用で、エレクトリックやコーディングに関する知識が少なくとも、使用者は創造性を生かすことがよくできます。BBC micro:bitはいろんな創造の可能性を提供しており、ロボットから楽器までのほうにも創造的なことが出きます。しかし、創造性を生かすには、BBC micro:bitだけを使っては不十分です。そのため、BBC micro:bit に最適なGrove Inventor キット はお薦めです。
Grove Inventor Kit:ユーザにmicro:bitの無限の可能性を与えられます。キットのコアボードは micro:bit用Grove shield v2.0です。それによって、センサー、ディスプレー装置やアクチュエータなど多種のGroveモジュラーはmicro:bitとのインタコネクトができます。Groveを使ったことがなく、或いはそのことが分からない場合、Grove紹介をご覧ください。 皆様が注目すべきのはGroveの使いには溶接やジャンパー線の必要がなく、プロトタイピングのことも簡単、便利であるということだけです。
Micro:bitのご使用になるため、こちらはGroveモジュールを8つ用意します。これらのGroveモジュールを合わせて使うと、距離測定とその表示、手振りで音楽放送、部屋で電子警備員の放置などもできます。必要なパッケージも無料で提供しております。また、Micro:bit初心者には、学習材料とする12のプロジェクトも提供し、エキスパートに対しては、このキットが創造性を手際よく活かせることができます。
注意!
Micro:bitの輸出電圧は約3.0Vで、Micro:bit或いは単3電池を電源とすると、高入力電圧と駆動電流が必要なGroveモジュール(例えばGrove-Ultrasonic Ranger)には故障を起こる可能がありますので、Groveモジュールの通常動作のため、Grove拡張ボードのMicro USBを使ってシステムに電力供給してください。
商品特性
外形綺麗な拡張ボードに多種の周辺機器を便利に接続できる
Micro:bit最適のGroveモジュールが10つあり
Micro:bitゼロからの学習用プロジェクトが12つあり
詳細な取扱説明書
12つのプロジェクト
Control the Light(ライトのコントロール)
Sunshine micro:bit(サンシャイン micro:bit)
LED Bar Controller(LED Bar コントローラ)
Music Player(音楽放送)
Gesture Recognition(ジェスチャ識別)
Smart Guard(知能ガード)
Shake Counter
Ultrasonic Meter(超音波メーター)
Rainbow on The Desk(デスク上の虹)
Guardians of The Secrets in Your Bag(鞄のガード)
Guardians of The Secrets in Your Room(部屋のガード)
Magic Musician(マジックミュージシャン)
商品仕様
| 寸法 | 0mm x0mm x0mm |
| 重さ | G.W 329.5g |
| バッテリー | 含まれない |
部品リスト
| micro:bit用Grove shield v2.0 | 1 |
| Grove - Rotary 角度センサー(P) | 1 |
| Grove - スピーカー | 1 |
| Grove - 超音波レンジャー | 1 |
| Grove - ライトセンサー v1.2 | 1 |
| Grove - WS2812 防水 LED Strip - 30 LEDs 1 メートル | 1 |
| Grove - ジェスチャ | 1 |
| Grove - 4-Digit ディスプレイ | 1 |
| Grove - 赤 LED | 1 |
| Micro USB ケーブル - 48cm | 1 |
| 12 プロジェクトマニュアル | 1 |
| Alligator ケーブル | 10 |
| Grove ケーブル | 7 |
BBC micro:bitとはマイクロコンピュータです。これの使用で、エレクトリックやコーディングに関する知識が少なくとも、使用者は創造性を生かすことがよくできます。BBC micro:bitはいろんな創造の可能性を提供しており、ロボットから楽器までのほうにも創造的なことが出きます。しかし、創造性を生かすには、BBC micro:bitだけを使っては不十分です。そのため、BBC micro:bit に最適なGrove Inventor キット はお薦めです。