製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

自動的ロボットのプロジェクトのほとんどには、ライン追跡の実現が第一歩です。このGrove-Line finder v1.1を利用して、このようなタスクを簡単、快速に達成できます。 ボード上にある目のようなセンサーは、IR発光LEDと敏感なフォトトランジスタです。 フォトトランジスタは、IR放射LEDからの反射赤外光を検出すると、デジタル信号を出力します。デジタル信号はHIGHからLOWに変化します。

商品特性

  • 使用簡易

  • 統合インジケータLED

  • デジタル出力

  • 検出範囲は調整可能

仕樣

  • 電源: 5V DC

  • デジタル出力モード:TTL (黒が検出されると"HIGH"、白が検出されると"LOW")

  • コネクタ: 4 pin Buckled Grove interface

  • 寸法: 20mm*20mm

  • コンパレータ: LMV358

  • 光反射ダイオード: RS-06WD

認証

HSCODE9031900090
USHSCODE9031902100
UPC841454118855
EUHSCODE9013101000
COOCHINA

技術詳細

仕樣

寸法24.2mm x20mm x10.8mm
重さG.W 8g
バッテリーなし
電源5V DC
デジタル出力モードTTL (黒が検出されると"HIGH"、白が検出されると"LOW")
コネクタ4 pin Buckled Grove interface
コンパレータMV358
光反射ダイオードRS-06WD

部品リスト

部品リスト

Grove - ラインファインダー v1.1 1

Grove ラインファインダー v1.1 - Grove Line Finder v1.1

SKU 101020172

自動的ロボットのプロジェクトのほとんどには、ライン追跡の実現が第一歩です。このGrove-Line finder v1.1を利用して、このようなタスクを簡単、快速に達成できます。

JPY¥681.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy