製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Grove-騒音センサーは、環境音の大きさを検出するためのセンサーです。アンプLM2904と内蔵マイクに基づいて、マイクから受信した高周波信号を増幅、フィルタリングし、正のエンベロープを出力します。これにより、Arduinoの信号取得が可能になります。出力値は、音声入力のレベルに依存します。 不必要な信号妨害を避けるために、入力信号はモジュール内で2回フィルタリングされます。 最後に、出力ゲインを手動で調整できるネジ式ポテンショメータがあります。


商品特性

  • Groveと互換性があるインタフェース

  • 広い供給電圧範囲

  • 内蔵信号フィルタリング

  • スクリューポテンショメーターで調整可能なゲイン


Groveのすべてのユーザー(特に初心者)に、ガイダンスPDFドキュメントを提供します。 はじめに と Grove概要  ダウンロードして読んでください

 

認証

HSCODE9031900090
USHSCODE9031808085
UPC841454108023
EUHSCODE9013101000
COOCHINA

技術詳細

仕樣

寸法24mm x20mm x9.8mm
重さG.W 9g
バッテリーなし
電圧3.5~10 VDC
動作頻度50~2000 Hz
感度-48~66 dB
信号対雑音比>58 dB
出力信号範囲Analog Signal (0-1023)

部品リスト

部品リスト

Grove - ラウドネスセンサー1

Grove 騒音センサー - Grove Loudness Sensor

SKU 101020063

Grove-騒音センサーは、環境音の大きさを検出するためのセンサーです。アンプLM2904と内蔵マイクに基づいて、マイクから受信した高周波信号を増幅、フィルタリングし、エンベロープを出力します。

JPY¥1029.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy