製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

APDS-9002をルーメンセンサーとして使用する輝度センサーは、出力電圧レベルに線形変換ルーメン強度を提供します。 そして、APDS-9002のスペクトルと人間の目は非常に近いです。 人間知能分野での応用に非常に適しています。
 
仕樣
VCC 電源 2.4 to 5.5 V
APDS-9002 サイズ:2*1.25*0.8mm
線形出力電圧範囲:0~2.3V
 

 

認証

HSCODE9031900090
USHSCODE9031902100
UPC841454108016
EUHSCODE9013101000
COOCHINA

技術詳細

仕樣

寸法130mm x90mm x10.5mm
重さG.W 8g
バッテリーなし

部品リスト

部品リスト

Grove-輝度センサー1

Grove 輝度センサー - Grove Luminance Sensor

SKU 101020076

APDS-9002をルーメンセンサーとして使用する輝度センサーは、出力電圧レベルに線形変換ルーメン強度を提供します。

JPY¥1029.00
廃番
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy