Loading...

Grove - MOSFET

SKU
103020008

Grove - MOSFETを使って、マイクロコントローラで低電圧(例えば5V)で高電圧(例えば15V)を要する機器やプロジェクトを起動させることが可能です。

¥408.45
在庫あり
  • 10+: ¥367.60
  • 20+: ¥347.18
  • More
  • 50+: ¥326.76
  • Less
-
+
  • Tags:

PRODUCT DETAILS

Grove - MOSFETを使って、マイクロコントローラで低電圧(例えば5V)で高電圧(例えば15V)を要する機器やプロジェクトを起動させることが可能です。しかも、スイッチとしても利用されています。そのスイッチング周波数は5MHzにも達し、一般のメカニカルリレーより高速です。ボードにはねじ込み端子が2つあり、片方の端子は外部電源との接続に用いり、もう1つは制御するデバイスとの接続に用います。MOSFETが閉じる場合、電力が一端からもう一方の端に伝わります。外部電源が提供されていない場合、デバイスもGroveインタフェースでマイクロコントローラから電力を獲得できます。

Groveユーザ、とくに初心者には、弊社はPDFファイルの形で使用ガイドを提供しておきます。本製品のご使用の際、プリフェース・入門ガイドおよびGroveの紹介というファイルをダウンロードし、通読してください。

   

商品詳細

寸法 40mm x20mm x15mm
重さ G.W 14g
バッテリ Exclude
動作電圧: 5V
入力電圧(Vin): 5 ~ 15V
MOSFET モデル: CJQ4435

部品リスト

Grove - MOSFET 1

ECCN/HTS

HSCODE 8517709000
USHSCODE 8517620090
UPC 841454107934
ROHS 1

LEARN AND DOCUMENTS

Learn

Is there an instant in which you want time to go backwards? Look closely at the water droplet. Is it dripping down or going up?
Controlling High Voltage Devices With LinkIt One

SHARED BY USERS

REVIEWS

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account

FAQ