Product Details
Wiki & Learn
Reviews
Download PDF

Description

Grove - MOSFETを使って、マイクロコントローラで低電圧(例えば5V)で高電圧(例えば15V)を要する機器やプロジェクトを起動させることが可能です。しかも、スイッチとしても利用されています。そのスイッチング周波数は5MHzにも達し、一般のメカニカルリレーより高速です。ボードにはねじ込み端子が2つあり、片方の端子は外部電源との接続に用いり、もう1つは制御するデバイスとの接続に用います。MOSFETが閉じる場合、電力が一端からもう一方の端に伝わります。外部電源が提供されていない場合、デバイスもGroveインタフェースでマイクロコントローラから電力を獲得できます。

Groveユーザ、とくに初心者には、弊社はPDFファイルの形で使用ガイドを提供しておきます。本製品のご使用の際、プリフェース・入門ガイドおよびGroveの紹介というファイルをダウンロードし、通読してください。

   

Certification

HSCODE8517709000
USHSCODE8517710000
UPC841454107934
EUHSCODE8517180000
COOCHINA

Technical Details

商品詳細

寸法40mm x20mm x15mm
重さG.W 14g
バッテリExclude
動作電圧:5V
入力電圧(Vin):5 ~ 15V
MOSFET モデル:CJQ4435

Part List

部品リスト

Grove - MOSFET1

Grove - MOSFET

SKU 103020008

Grove - MOSFETを使って、マイクロコントローラで低電圧(例えば5V)で高電圧(例えば15V)を要する機器やプロジェクトを起動させることが可能です。

JPY¥681.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy