Groveインタフェースと互換性のある電磁開閉器モジュールです。 カプセル化されたドライリードスイッチCT10をベースとしています。 CT10は、単極単投(SPST)タイプで、通常開いているルテニウム接点を備えます。 センサーは両頭タイプで、電磁石、永久磁石、または両方の組み合わせで作動させることができます。 電磁開閉器は、近接度に基づいて回路のオン/オフを切り替えられ、設計者にとって素晴らしいツールです。
商品特性
Grove と互換性のあるインタフェース
2.0cm x 2.0cm twig モジュール
外部付けの部品は最小限された
10W rating
堅牢にカプセル化された
Groveのすべてのユーザー(特に初心者)に、ガイダンスPDFドキュメントを提供します。 製品を使用する前に、序文-入門書とGroveの概要をダウンロードして読んでください。
技術情報
| 寸法 | 90mm x50mm x12mm |
| 重さ | G.W 8g |
| バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
| Grove - 電磁開閉器 | 1 |
| Groveケーブル | 1 |
Groveインタフェースと互換性のある電磁開閉器モジュールです。