ロボットにミニコントローラーが必要な場合、この製品があなたのタイプになります。グローブ・ミニトラックボールと呼ばれる製品を開発しました。ご覧のように、この製品にはミニトラックボールがあります。ボールを任意角度から水平および垂直に自由に回転させることができます。ここには5つの軸があり、上下左右に押します。ボールを移動すると、これらの5つの軸から値が取得され、ボールを移動する方向と速度に応じて値が変更されます。
STM32F103C8T6およびAN48841Bチップを内部に使用すると、多くのアイデアを現実のものに変えることができます。また、Groveインターフェースで標準化されているため、プロトタイピングのプロセスで多くの作業を節約できます。
楽しんで!
360°およびクイック検出。
半透明のクリックボタン。
Groveインターフェイスで標準化。
アプリケーションを充実させる強力なMCU。
動作電圧:3.3V〜5.5V(5Vで通常)
動作電流:28 mA(最大動作電流:40 mA)
MCU周波数:64 MHz
動作周波数:105±5kHz
ホール効果の強度範囲:| 0.5 | 〜| 8 | mT
技術的な詳細
| 寸法 | 100mm x60mm x11mm |
| 重さ | GW 8g |
| バッテリー | なし |
部品リスト
| Groveミニトラックボール | 1 |