Grove水分センサーは、植物の土壌水分を測定する土壌水分検出器の一種です。このセンサーは、土壌に電流を流し、抵抗値によって土壌水分量を測定する2つのプローブで構成されています。 庭の植物に水やりが必要かどうかを判断するために使用できます。庭で水やり植物を自動化するために使用できます。センサーを土壌に挿入し、ADCを使用して出力を読み取るだけで、非常に簡単に使用できます。
注意: 制御回路が汚染され、あるいはを水に暴露する場合、センサー硬化しておらず、プローブ全体で電食が発生する可能性があります。プロトタイピングのみに使用してください。 また、耐腐食性のあるグローブ-静電容量式水分センサーも提供しています。
使いやすい
Groveに適用するインタフェース( u-blox version)
土壌抵抗率測定に基づく土壌水分センサー
植物園芸
水分検知
粘着度測定
技術仕樣
| 寸法 | 60mm x20mm x6.35mm |
| 重さ | G.W 10g |
| バッテリー | なし |
| 動作電圧 | 3.3~5V |
| 動作電流 | 35mA |
| 乾燥な土壌でのセンサー出力値 | 0~ 300 |
| 湿潤な土壌でのセンサー出力値 | 300~700 |
| 水中のセンサー出力値 | 700 ~ 950 |
| PCB サイズ | 2.0cm X 6.0cm |
部品リスト
| Grove水分センサー | 1 |
| Groveケーブル | 1 |
Grove水分センサーは、植物の土壌水分を測定する土壌水分検出器の一種です。庭の植物に水やりが必要かどうかを判断するために使用できます。庭で水やり植物を自動化するために使用できます。