製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Groveマウスエンコーダは、方向と速度のフィードバックを備えた機械式インクリメンタルロータリーエンコーダ(A、Bチャネル)です。標準的なGroveインタフェースを搭載することで、配線とプログラミングに要する時間や精力が減少られます。また、複雑なプロジェクトおよび過酷な環境にも適します。 本製品は、玩具、ロボット、および消費者入力デバイスによく利用されています。

回転速度は1000 rad / min(ラジアン/分)未満のように設計されていて、ご注意ください。

特性

  • さまざまな環境に対応

  • 複雑なプロジェクト、環境においても性能よく働ける

  • 戻り止めがある

  • 標準Grove インタフェースで、配線やプログラムが簡単になる

  • 高精度、高信頼性

仕様

  最小値 標準値 最大値
動作電圧(V)   3.3 5.5
動作電流(mA)   10 13
デューティ(一定速度)   50%  
位相差(一定速度)  π/4  
毎サークルのパルス   12      

ドキュメント

認証

HSCODE8517180050
USHSCODE8517180050
UPC841454118183
EUHSCODE8543709099
COOCHINA

技術詳細

技術情報

寸法130mm x90mm x18mm
重さG.W 9g
バッテリ含まれない

部品リスト

パッケージ内容

Grove Mouse Encoder - Groveマウスエンコーダ1

Grove Mouse Encoder - Groveマウスエンコーダ

SKU 103020030

Groveマウスエンコーダは、方向と速度のフィードバックを備えた機械式インクリメンタルロータリーエンコーダ(A、Bチャネル)です。

JPY¥618.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy