性能向上のため、Grove - 0.96インチOLED ディスプレイの搭載したチップはSSD1308からSSD1315にウップグレードされました。ユーザがより優れた機能を利用できる上で、その価格は前のバージョンの四分の一だけです。
Grove - 0.96インチOLED ディスプレイ(SSD1315)とはGrove I2Cインタフェースを搭載するモノクロ(ホワイト)128×64ピクセルのパッシブマトリクス式のディスプレイモジュールです。Grove - OLED ディスプレイ 0.96"のアップグレードされたもので、一貫の高コントラスト、高輝度、低電力消費、広視野角などのメリットをもって続きます。
しかも、新しいチップのSSD1315で、 3.3Vで働けるし、価格高いDC-DC昇圧回路は不要となります。また、レベル変換回路で、最新版のGrove - OLED Display 0.96"は3.3V、5Vのプラットフォームで働けます。つまりArduino OLED ディスプレイ、Raspberry Pi OLEDディスプレイなどとしても働きます。
Grove - 0.96インチOLED ディスプレイ(SSD1315)とはGrove I2Cインタフェースを搭載するモノクロ(ホワイト)128×64ピクセルのパッシブマトリクス式のディスプレイモジュールです。四分の一の価格で、前のGrove - 0.96インチOLED ディスプレイのアップグレードされ、性能もより高いこのディスプレイ(SSD1315)が入手できます。