Grove - 酸素センサー(ME2-O2-Ф20)
SKU
101020002
このセンサーは簡易な酸素濃度レベル測定器・アナライザに用いられます。酸素濃度0~25%Volの環境では効果が最も精確で、検出できる最大の酸素濃度は30%Volです。
- 10+: ¥6,519.87
YOU MAY LIKE THIS
PRODUCT DETAILS
Tip
Seeed ガスセンサー選択ガイドにより、最適なセンサーを入手します。
Grove - 酸素センサー(ME2-O2-Ф20) は電気化学セルという原理によって、空気中酸素濃度の測定に用いられるセンサーです。空気中酸素濃度に比例する電圧値を出力したら、酸素濃度線形特性グラフによると、実時間の酸素濃度が分かります。
このセンサーは簡易な酸素濃度レベル測定器・アナライザに用いられます。酸素濃度0~25%Volの環境では効果が最も精確で、検出できる最大の酸素濃度は30%Volです。Arduinoの環境プロジェクトに最適な酸素濃度測定器です。
Note
誤差許容範囲内のガス濃度を示す。なお、酸素以外の特定なガスを検出することと超高精度を目指す場合はこのセンサーの選択がご推薦しません。
商品特性
-
高精度
-
高感度
-
図られる直線の範囲が広い
-
強い防干渉能力
-
穏やかで、信頼できる
応用
-
酸素アナライザ
-
空気清浄機
-
環境監視・測定
商品仕様
寸法 | 20mm x40mm x20mm |
重さ | G.W 0.033g |
バッテリー | 含まれない |
入力電圧 | 3.3V / 5V |
部品リスト
Grove - 酸素センサー | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 9027900000 |
USHSCODE | 8517180050 |
UPC | 841454108313 |
EUHSCODE | 8517180000 |
COO | CHINA |
RoHS | 1 |
LEARN AND DOCUMENTS
Documentations
SHARED BY USERS
REVIEWS
Write Your Own Review