製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

 Grove - PIRモーションセンサーは受動型赤外線センサーで、人や物体の動作による赤外線信号を検出できます。赤外線信号を検出したら、センサーが作動させ、そしてSIGピンにHighレベル信号を出力します。回路ボードでのポテンショメーターにより測定範囲や応答時間が調整できます。測定範囲は最大6メートル、応答時間は0.3~25秒で設定できます。


Grove - PIRモーションセンサーにGroveと互換性のあるインターフェースがあり、使いやすいです。ベースシールドに接続してプログラミングしたら、  Arduinoプロジェクトでモーションセンサーとして働くくとができます。PIRモーションセンサーは常にセキュリティ警報システムや自動照明などに応用されます。


ニーズに応じてご自由に選択できるように、PIRモーションセンサシリーズに以下の商品があります。

製品測定範囲
(理論値)
商品特性
Grove - PIRモーションセンサ最大検知距離:3-6m(設定値は3m)
角度:<120°
測定距離とホールディング時間調整可能
応答速度:0.3s - 25s
Grove-調整可能PIRモーションセンサ最大検知距離:3-6m
角度:X=110° Y=90°
測定距離とホールディング時間調整可能
Grove - mini PIR モーションセンサ最大検知距離:2-5m(設定値は2m)
角度:X=110° Y=90°
感度調整可能
Mini型
PIRモーションセンサ - ラージレンズ版最大検知距離:9m
角度:< 120°
ラージレンズで、長距離・広角度検知できる
2.54mm 標準コネクタ
PIRモーションセンサモジュール最大検知距離:3-7m
角度:< 120°
測定距離調整可能
Mini PIRモーションセンサモジュール最大検知距離:7m
角度:< 100°
Mini型


商品特性

  • Groveと互換性のあるインターフェースあり

  • 電圧: 3V–5V

  • サイズ: 20mm x 40mm

  • 検出角度:120 °

  • 最大検出距離: 6m (標準設定は3m) 

  • 検出距離またホールド時間は調整可能

 

応用

  • モーションセンサー

  • 動作検出

  • セキュリティ警報システム

  • 人体検出システム

 

注意

商品にはポテンショメーターが含まれません。


認証

HSCODE9031900090
USHSCODE9031499000
UPC841454107835
EUHSCODE9013101000
COOCHINA

技術詳細

商品詳細

寸法40mm x20mm x15mm
重さG.W 12g
バッテリー含まれない
電圧3V–5V
検出角度120 °
検出距離最大 6m (標準設定は3m)

部品リスト

部品リスト

Grove - PIR モーションセンサー1

Grove - PIR モーションセンサー - PIR Motion Sensor

SKU 101020020

操作簡易のGrove - PIRモーションセンサー 受動型赤外線センサー Groveと互換性のあるインターフェースあり ベースシールドに接続してプログラミングしたら、 Arduinoでモーションセンサーとして働く

JPY¥1377.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy