Grove RGB LEDシリーズの新製品です。
Grove-RGB LEDリングと同じコンポーネントWS2813 miniを使用し、フルディスプレイカラーでプログラムでき、他のRGB LEDリングまたはRGB LEDスティックをシリーズモードで接続して使用できます。
LEDを使用してオリンピックリングを構築する場合、オリンピックリングにRGB LEDリングを使用し、ブリッジにこのRGB LEDを使用して各リングを互いに接続することができます( 同じ電源で駆動しますので)。ArduinoやRaspberry PiでGrove - RGB LEDを利用してLチカをして見ましょう!
Grove-RGB LEDリングと同じコンポーネントWS2813 miniを使用し、フルディスプレイカラーでプログラムでき、他のRGB LEDリングまたはRGB LEDスティックをシリーズモードで接続して使用できます。ArduinoやRaspberry PiでGrove - RGB LEDを利用してLチカをして見ましょう!