製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

ほとんどのMCUはTTLレベルを使用し、コンピューターのシリアルポートは通常232レベルを採用します。 コンピュータとMCUとの通信が必要な場合は、このGrove - 232が必要です。統合されたGroveインタフェースにより、Arduinoとコンピューター間の通信は非常に便利です。

このモジュールはMax3232をベースとし、複数のボーレート通信をサポートし、理論的には230400bpsボーまでの通信をサポートします。

Note

Grove 選択ガイドがリリースされましたが、読んだ上に最適なGroveを購入しよう!

特性

  • 使いやすい
  • 安定性高い、高速
  • 高コスパ
  • ±15-kV ESD 保護
  • 低電力消費
  • ドライバとレシーバーが2つある
  • DB9 メスヘッダー

アプリケーション

  • ハンドヘルド装置
  • Palmtop PC

ピンアウト

認証

HSCODE8473309000
USHSCODE8473309100
UPC841454121947
EUHSCODE8471707000
COOCHINA

Grove - RS232

SKU 103020192

The Grove – RS232 is made for an easy microcontroller connection with your computer. It allows simple Arduino serial communication to take place, through plug and play instead of having to solder, use jumper wires, etc.

JPY¥1377.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy