RTCモジュールはTwigのメンバーです。 I2CプロトコルをサポートするクロックチップDS1307をベースとして、リチウム電池(CR1225)を使用しています。 時計/カレンダーは、秒、分、時間、日、日付、月、および年についての情報を提供します。 月の終わりの日付は、閏年の修正を含め、31日未満の月に対して自動的に調整されます。 クロックは、AM / PMインジケーター付きの24時間形式または12時間形式で働きます。
ご注意:パッケージにはバッテリが含まれません。
リアルタイムクロック(RTC)は、秒、分、時間、月、月、曜日、年をカウントし、うるう年補正は最大2100まで有効
データストレージ用の56バイト、バッテリバックアップ式、不揮発性(NV)RAM
I2Cシリアルインタフェース
5V DC電源供給
プログラム可能な方形波出力信号
自動パワーフェイル検出およびスイッチ回路
オシレーター実行中のバッテリーバックアップモードでの消費電流は500nA未満
技術詳細
| 寸法 | 130mm x80mm x10mm |
| 重さ | G.W 10g |
| バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
| Grove - RTC | 1 |
| Groveケーブル | 1 |
RTCモジュールはTwigのメンバーです。 I2CプロトコルをサポートするクロックチップDS1307をベースとしています。 リチウム電池(CR1225)を使用しています。 時計/カレンダーは、秒、分、時間、日、日付、月、および年についての情報を提供します。