Grove LED 赤 Arduino用 - Grove Red LED
SKU
104030005
Groveインターフェイス搭載のLEDモジュールです。独特なPCBデザインで、LEDを任意に曲げることができます。独立に使用、また水平的に実装、パネル取付け(左から右へ)も気軽くできます。Arduinoなどのマイコンに対応でき、ハンダ付け不要で簡単にLチカ作品を創作できます。
- 10+: ¥231.92
YOU MAY LIKE THIS
PRODUCT DETAILS
製品特徴
-
Grove インタフェース搭載なのでハンダ付け不要、プラグアンドプレイ
-
動作電圧は3.3v / 5v、Arduinoなど幅広いマイコンに対応でき
製品詳細
Groveインターフェイス搭載のLEDモジュールです。独特なPCBデザインで、LEDを任意に曲げることができます。独立に使用、また水平的に実装、パネル取付け(左から右へ)も気軽くできます。動作電圧は3.3v/5vで、Arduinoなどのマイコンに対応でき、ハンダ付け不要で簡単にLチカ作品を創作できます。他の色のLEDもあります。
技術仕様
寸法 | 20mm x20mm x20mm |
重量 | G.W 9g |
電池 | なし |
部品リスト
Grove - Red Led | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 8531901000 |
USHSCODE | 8504100000 |
UPC | 841454107781 |
EUHSCODE | 8533210000 |
COO | CHINA |
EU DoC | 1 |
RoHS | 1 |
UK DoC | 1 |
LEARN AND DOCUMENTS
Documentations
-
Resources
SHARED BY USERS
REVIEWS
Write Your Own Review