Loading...

Grove LED 赤 Arduino用 - Grove Red LED

SKU
104030005

Groveインターフェイス搭載のLEDモジュールです。独特なPCBデザインで、LEDを任意に曲げることができます。独立に使用、また水平的に実装、パネル取付け(左から右へ)も気軽くできます。Arduinoなどのマイコンに対応でき、ハンダ付け不要で簡単にLチカ作品を創作できます。

¥198.99
在庫あり
  • 10+: ¥179.09
  • 20+: ¥169.14
  • More
  • 50+: ¥159.19
  • Less
-
+
  • Tags:

PRODUCT DETAILS

製品特徴

  • Grove インタフェース搭載なのでハンダ付け不要、プラグアンドプレイ

  • 動作電圧は3.3v / 5v、Arduinoなど幅広いマイコンに対応でき

製品詳細

Groveインターフェイス搭載のLEDモジュールです。独特なPCBデザインで、LEDを任意に曲げることができます。独立に使用、また水平的に実装、パネル取付け(左から右へ)も気軽くできます。動作電圧は3.3v/5vで、Arduinoなどのマイコンに対応でき、ハンダ付け不要で簡単にLチカ作品を創作できます。他の色のLEDもあります。 

 

Note

Groveのユーザー(特に初心者)に、詳しい資料を提供します。 製品を使用する前に、序文-入門書Groveについてをダウンロードして読んでください。

技術仕様

寸法 20mm x20mm x20mm
重量 G.W 9g
電池 なし

部品リスト

Grove - Red Led 1

ECCN/HTS

HSCODE 8531901000
USHSCODE 90230000
UPC 841454107781

LEARN AND DOCUMENTS

Documentations

Learn

A general purpose LED module in Grove form factor, available in different colors.
When you knock on the door or close to the door, the door will open automatically.

SHARED BY USERS

REVIEWS

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account

FAQ