Grove-シリアルカメラキットには、1つのコントロールボードと2つの互いに交換可能なレンズが含まれています。1つは標準レンズで、もう1つは広角レンズです。30万ピクセルには Arduinoは負荷できるため、リアルタイムの画像認識が可能で、このカメラはArduinoを中心とした画像認識プロジェクトに最適な1つとなります。用途の多様性や楽をユーザに提供するように、このキットには2つの仕様が異なるレンズがふくまれています。 標準的な1つは一般的な写真撮影用で、広角のレンズはプロジェクトの監視によく適しています。
特徴
写真JPEG圧縮(高、中、低グレード選択可能)
AGC
自動露光イベント制御
自動ホワイトバランス制御
焦点調整可能
Groveのユーザー(特に初心者)に、ガイダンスPDFドキュメントが提供されています。 製品を使用する前に、序文-入門書とGroveの概要をダウンロードして読んでください。
技術仕様
| 寸法 | 0mm x0mm x0mm |
| 重さ | G.W 0.025g |
| 電池 | なし |
| 入力電圧 | 5V |
| ピクセル | 300,000 |
| 解像度 | 640*480, 320*240, 160*120 |
| Uart Baud Rate | 9600~115200 |
| Communication | RS485 and RS232 |
Part List
| Grove - Serial Camera Kit | 1 |
| Grove Cable | 1 |
Grove-シリアルカメラキットには、1つのコントロールボードと2つの互いに交換可能なレンズが含まれています。1つは標準レンズで、もう1つは広角レンズです。