製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Particle Mesh用Grove シールドとはGroveコネクタが備えられた Particle Meshの拡張ボードです。本製品を使って、Particle Meshで百種以上のGroveモジュールが利用できます。
 
ブレードボードや半田付け、複雑の配線などが一切不要、Groveモジュールの使用は非常にシンプルです。Groveケーブルでセンサーやアクチュエータ、ディスプレイなどをシールドに接続すれば使用できます。その接続と引き換えに、コーディングや創造性に専心できます。
 
シールドには8つの Grove コネクタが備わります。
  • Groveアナログコネクタが3つ、1つずつはアナログピンが2つあり、合わせてアナログピンは6つ
  • Groveデジタルネクタが2つ、1つずつはデジタルピンが2つあり、合わせてデジタルピンは4つ
  • Grove I2C コネクタは2つ
  • Grove UART コネクタは1つ
 
このシールドで、Particle MeshとGrove システム は繋がっています。

特性

  • Grove コネクタは8つある
  • 3.3V 互換
  • 使い方は簡単

ハードウェア概要 

図 1. ハードウェア概要

認証

HSCODE8517709000
USHSCODE8536700000
UPC
EUHSCODE8517180000
COOCHINA

Particle Mesh用Grove シールド

SKU 103100062
Particle Mesh用Grove シールドとはGroveコネクタが備えられた Particle Mesh用の拡張ボードです。本製品を使って、Particle Meshで百種以上のGroveモジュールが利用できます。
JPY¥507.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy