製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

シンプルなマイクで、パワーアンプLM358とエレクトレットマイクに基づいて、環境の音の強さを検出でき、出力値はポテンショメータによって調整できます。

 

商品特性

  • Grove互換インターフェイス

  • 供給電圧範囲が広い: 4V-12V

  • 低静止電流ドレイン: 4mA

  • 2.0cm x 2.0cm twig モジュール

  • 最小限の外付け部品

用途

  • 簡易なマイク

  • 音声検出

 

Groveユーザーの皆様(特に初心者)に、ガイダンスPDFドキュメントを用意します。 製品を使用する前に、 序文-はじめに と Groveの概要 をダウンロードして読んでください。

認証

HSCODE9031900090
USHSCODE9031902100
UPC841454107613
EUHSCODE9013101000
COOCHINA

技術詳細

技術仕樣

寸法24mm x20mm x9.8mm
重さG.W 9g
バッテリーなし
動作電圧3.3/5 V
動作電流(Vcc=5V)4~5 mA
電圧利得(V=6V, f=1kHz)26 dB
マイク感度(1kHz)52-48 dB
マイクインピーダンス2.2k Ohm
マイク周波数16-20 kHz
マイク S/N ラジオ54 dB

部品リスト

部品リスト

Grove - 音センサ1

Grove 音センサ - Grove Sound Sensor

SKU 101020023

シンプルなマイクで、パワーアンプLM358とエレクトレットマイクに基づいて、環境の音の強さを検出でき、出力値はポテンショメータによって調整できます。

JPY¥855.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy