
Grove音声認識装置 - Grove Speech Recognizer
Grove Speech Recognizerは、スマートホーム、スマートトイ、音声コントロールロボットなどの音声コントロールアプリケーション向けに設計されています。 このボードには、Nuvoton ISD9160、マイク、1つのSPIフラッシュ、1つのGroveコネクタ、1つのスピーカコネクタ、および音声のキャプチャを表示する1つのLEDが含まれています。
- 10+: ¥1,832.78
- 20+: ¥1,728.05
- More
- 50+: ¥1,623.32
- Less
PRODUCT DETAILS
音声で周囲のものとやり取りするのは、いつもIoTアプリケーションで最も面白いことでしょう。そして、そのことをより素晴らしく、クールにしましょう。 最近、Kickstarterにリリースされたばかりの音声コントロール向けの製品「Respeaker」は、大ヒットになりました。 しかし、誰もが音声コントロールプロジェクトの実現のためRespeakerを必要に利用するわけではなく、シンプルなものだけで実現することも可能です。それでSeeedは、皆様のスマートホームの築きを実現できるように、第1世代のGrove音声認識装置(speech recognizer)を開発してきました。
Grove Speech Recognizerは、スマートホーム、スマートトイ、音声コントロールロボットなどの音声コントロールアプリケーション向けに設計されています。 このボードには、Nuvoton ISD9160、マイク、1つのSPIフラッシュ、1つのGroveコネクタ、1つのスピーカコネクタ、および音声のキャプチャを表示する1つのLEDが含まれています。
Nuvoton ISD9160は(SoC)チップコーダーで、Cortex™-M0をベースとし、音声コントロールアプリケーションに強力で経済的な解決法であります。そしてマイクについて、Grove Speech Recognizerにあるマイクは全方向性で、つまりユーザが正面、背面、左側または右側からの音声もキャプチャでき、記録できます。それで、音声認識デバイスに直接、密接に話しかけることの必要はこれからなくなります。
本製品は、「開始」、「停止」、「音楽放送」など、22個のコマンドを認識できます。 コマンドを識別したら値を返し、そして接続されたスピーカがコマンドを繰り返します。 この値を利用して、モーター、音楽プレーヤーなどの他のデバイスをコントロールできます。テストの多く行われた結果、認識率が高く、誤トリガーが非常に少ないということと保証できます。
使い方:
-
起動方法(言葉で):Hicell (一言をとし発音してください)
-
その起動させる言葉を識別したら、LEDが赤になり、そしてお客様がコマンドワードを言い、そのコマンドワードを認識すると、LEDが青色になります。
Notes
-
本商品にスピーカが含まれていない。
-
チップの損壊のないように、スピーカに要する電力は必ず1w未満であると確認してください。
商品特性
-
ローカル音声識別
-
誤トリガーの発生率が低い
-
スピーカコネクタ(JST2.0、本商品にスピーカが含まれていない。)
-
内蔵式のマイク
-
動作電圧:3.3/5V
-
22個のコマンドを認識できる
-
デフォルトのボーレート: 9600
技術情報
寸法 | 0mm x0mm x0mm |
重さ | G.W 11g |
バッテリ | 含まれない |
パッケージ内容
Grove - Speech Recognizer | 1 |
Grove ケーブル | 1 |
ECCN/HTS
HSCODE | 9031900090 |
USHSCODE | 8518900090 |
UPC | 841454118794 |
LEARN AND DOCUMENTS
Documentations
Learn




