Grove-Step Counter(BMA456)は、BMA456をベースとしています。BMA456は、非常に小さく、高性能の3軸加速モジュールです。 BOSCHの特別なアルゴリズムのおかげで、このモジュールは携帯型の歩数計となりました。
信頼性が高く、費用対効果が高く、その上、非常に使いやすいです。このプラグアンドプレイモジュールにはウェアラブルデバイスが簡単に備われます。
Note
お客様のニーズに応じるセンサを購入するには、ご購入する際にGrove 選択ガイドをご覧ください。
商品特性
オンチップの FIFO
超低電力消費
オンチップ割込み
プログラム可能
アプリケーション
高さの制約があるアプリケーション
ウォーターマークの機能を備えたプラグアンドプレイのステップカウンター
フィットネスアプリケーション/アクティビティ追跡
ウェアラブルデバイスの電源管理
ディスプレイのオン/オフとプロファイルの切り替え
ハードウェアボタンのないユーザーインターフェイス
Eコンパスの傾き補正とデータ同期
高性能の角度測定
ピンアウト
技術情報
| 寸法 | 40mm x20mm x7mm |
| 重さ | G.W 9.2g |
| バッテリ | 含まれない |
| 動作電圧 | 3.3V / 5V |
| 加速範囲 | ±2g, ±4g, ±8g, ±16g |
| 感度 | 16384 @±2g 8192 @±4g 4096 @±8g 2048 @±16g |
| インタフェース | I2C |
| I2C アドレス | 0x19(default) / 0x18(optional) |
パッケージ内容
| Groveステップカウンター(BMA456) - Grove Step Counter | 1 |
| Groveケーブル | 1 |
Grove-Step Counter(BMA456)は、BMA456をベースとしています。BMA456は、非常に小さく、高性能の3軸加速モジュールです。