製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Note

Groveのユーザー(特に初心者)に、ガイダンスPDFドキュメントを用意しました。 製品を使用する前に、序文-入門書とGroveについてをダウンロードして読んでください。

製品特徴

  • マルチチャネルデジタルライトセンサー:紫外線、可視光線および赤外線を検出できる

  • 広いスペクトル検出範囲:280-950nm

  • 使いやすい:I2Cインターフェイス搭載(7ビット)、プラグアンドプレイのみ

  • プログラム可能な構成:さまざまなアプリケーションに対応

  • Arduinoなど、多くのマイクロコントローラーとSBCに適した3.3 / 5V電源

製品詳細

Grove-Sunlight Sensorは、UV光、可視光、赤外線を検出できるマルチチャネルデジタルライトセンサーです。

このデバイスは、SiLabsの新しいセンサーであるSI1145に基づいています。 Si1145は、I2Cデジタルインターフェイスとプログラム可能な割り込み出力を備えた、低電力、反射率ベースの、赤外線近接、UVインデックス、および周囲光センサーです。 このデバイスは、広いダイナミックレンジと直射日光を含むさまざまな光源の下で優れた性能を発揮できます。

Grove-Sunlight Sensorには、オンボードGroveコネクタが含まれて、Arduinoに簡単に接続できます。 Raspberry Piウェザーステーション用のシンプルなUV検出器や、Arduinoを使用したスマート灌漑システムなど、光を検出する必要のあるプロジェクトの作成にこのデバイスを使用できます。

適用シナリオ

  • 光検出

  • スマート灌漑システム

  • DIY気象ステーション

認証

HSCODE9031900090
USHSCODE9031902100
UPC841454118022
EUHSCODE9013101000
COOCHINA

技術詳細

技術仕様h2>

寸法140mm x85mm x11mm
重さGW 9g
バッテリーなし
作業電圧3.0-5.5V
作業電流3.5mA
波長280-950nm
作業温度-45-85oC

部品リスト

部品リスト

Grove-太陽光センサー1
Groveケーブル1

Grove 日光センサー(紫外線、可視光線、赤外線)SI1145搭載 - Grove Sunlight sensor (UV-light, visible light and infrared light)

SKU 101020089

Grove-Sunlight Sensorは、UV光、可視光、赤外線を検出できるマルチチャネルデジタル光センサーで、さまざまな光源の下で優れた性能を発揮できます。 Raspberry Piウェザーステーション用のシンプルなUV検出器や、Arduinoを使用したスマート灌漑システムなど、光を検出する必要のあるプロジェクトの作成にこのデバイスを使用できます。

JPY¥1884.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy