製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明

Pはどういう意味ですか? Pは、この製品のパネルマウント(panel mount)です。 このGrove スイッチは、オン/オフの状況に最適なミニSPDTスライドです。 優れた品質を持ち、信頼性の高いスイッチであり、多くのボードで採用されています。

Groveのすべてのユーザー(特に初心者)に、入門ガイドを用意しました。 製品を使用する前に、 序文-入門書とGroveの概要をダウンロードして読んでください。

ドキュメント

認証

HSCODE8538900000
USHSCODE8538901000
UPC841454107569
EUHSCODE8543709099
COOCHINA

技術詳細

技術仕様

寸法20mm x20mm x9mm
重さG.W 8g
電池なし
入力電圧3.3V / 5V

部品リスト

パートリスト

Grove - Switch(P)1

Grove スイッチ(P) - Grove Switch(P)

SKU 101020004

Pはどういう意味ですか? Pは、この製品のパネルマウント(panel mount)です。 このGrove スイッチは、オン/オフの状況に最適なミニSPDTスライドです。 優れた品質を持ち、信頼性の高いスイッチであり、多くのボードで採用されています。

JPY¥507.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy