Loading...

Grove BME280 環境センサー(温度/湿度/気圧) - Grove BME280 Environmental Sensor

SKU
101020193

Grove BME280 環境センサー(温度/湿度/気圧)はBosch BME280に基づいて作成された低コスト、高精度の環境センサです。気圧は±1.0 hPaの精度で300 hPa〜1100 hPaの範囲で測定でき、センサーは±1℃の精度で-40℃〜85℃の温度で完全に動作します。 湿度については、3%未満の誤差で湿度値を取得できます。

¥1,762.90
在庫あり
  • 10+: ¥1,648.83
  • 20+: ¥1,545.13
  • More
  • 50+: ¥1,348.10
  • Less
-
+
  • Tags:

PRODUCT DETAILS

Grove BME280 環境センサー(温度/湿度/気圧)はBosch BME280に基づいて作成された低コスト、高精度の環境センサです。このBME280はI2CとSPI通信の両方もサポートし、Arduino BME280ライブラリも提供されます。

 

Grove BME280は、気圧と温度だけでなく、環境の湿度も正確に測定します。 気圧は±1.0 hPaの精度で300 hPa〜1100 hPaの範囲で測定でき、センサーは±1℃の精度で-40℃〜85℃の温度で完全に動作します。 湿度については、3%未満の誤差で湿度値を取得できます。


高度によって気圧が変化するため、±1メートルの高精度で高度を計算でき、精度の高い高度計としても使用できます。

もう1つの優れたところは、I2CとSPIの両方のインターフェイスを提供するため、I2Cの衝突について心配する必要さえありません。 SPIを使用するには、このBME280ブレイクアウトボードの背面にあるボンディングパッドのはんだ付けを解除すれば使えます。 I2Cを使用する場合、ボードは2つのI2Cアドレスも提供し、必要に応じて選択できます。

BME280 VS. BMP280 

簡単に言えば、BME280は温度、圧力、湿度を測定するスリーインワン環境センサーで、 BMP280は温度と圧力のみを測定でき、湿度は測定できません。 そのため、環境をより良く多方面てきに監視する必要がある場合は、BME280を購入することがおすすめです。湿度を測定する必要がない場合には、より安価なGrove - Barometer Sensor (BMP280)対応できます。

商品特性

  • 高精度( 気圧 ±1.0 hPa、温度±1°C、湿度 ±3%)

  • 使いやすい(Grove互換インターフェイス)

  • 通信インターフェース: I2C/SPI

  • ±1メートルの高精度の高度計としても使用可能

Note

センサーは環境条件に非常に敏感なので、指で触れないでください。

技術仕樣

寸法 40mm x20mm x15mm
重さ G.W 10g
バッテリー なしExclude
動作電圧 5V or 3.3V
消費電力 0.4 mA
湿度感知 精度±3%
インターフェース I2C and SPI
Grove ポート I2C (設定可能なアドレスat 0x77(default) and 0x76)
温度感知範囲 -40 to 85
温度感知精度 ±1
気圧センシング 300 – 1100 hPa
気圧精度 ±1.0 hPa

部品リスト

Grove -環境センサー 温度/湿度/気圧(BME280) 1
Grove - ケーブル 1

ECCN/HTS

HSCODE 9026900090
USHSCODE 8517620090
UPC 841454118534

LEARN AND DOCUMENTS

Learn

In this video I add the 2nd soil moisture sensor to my raspberry pi GROWbox Supervisor System!! The 2nd soil moisture sensor will allow me to monitor both plants at the same time.
In diesem Video stelle ich den Barometer Sensor BME280 von Seeedstudio.com vor. Des Weiteren zeige ich ein kleines Programm mit welchem man die Daten des Sensors auf dem seriellen Monitor der Arduino IDE ausgeben kann.
We have released various types of barometer sensors in recent years. You may find it difficult to make a choice between them. Let's take a close look at them and work out which one is best suited for you!

SHARED BY USERS

REVIEWS

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account

FAQ