製品詳細
Wiki & 学習
レビュー
PDF をダウンロード

説明


Grove (BME680)温度、湿度、気圧およびガスセンサーはBME680モジュールをベースとし、温度、圧力、湿度、ガスを同時に測定できる多機能センサーです。 4-in-1機能はサイズが小さなモジュールに統合され、IOTまたはGPSデバイスに最適なセンサーの1つです。

Tip

お客様のニーズに応じるセンサを購入するには、ご購入する際にSeeed ガスセンサ選択ガイドをご覧ください。

Note

お客様のニーズに応じるセンサを購入するには、ご購入する際にGrove 選択ガイドをご覧ください。 

商品特性

  • 4-in-1機能、多様に応用される

  • 低電力消費

  • 広い測定範囲

  • 出力は選択可能:

    湿度、圧力、ガスセンサーを個別に動作/動作不要にできる

アプリケーション

  • 室内空気の測定

  • ホームの自動化や自動制御

  • IOT デバイス

  • 天気予報

  • GPSの強化(例:最初の修正までの時間の改善、推測航法、勾配検出)

  • 屋内ナビゲーション(フロア検出の変更、エレベータ検出)

  • 垂直速度表示(リスク/シンク速度)

ピン配列


認証

HSCODE9025900090
USHSCODE9025900600
UPC841454120797
EUHSCODE9013101000
COOCHINA

技術詳細

技術情報

寸法40mm x20mm x7mm
重さG.W 9.1g
バッテリ含まれない
動作電圧3.3V/5V
操作環境条件-40~+85℃; 0-100% r.H.; 300-1100hPa
湿度絶対精度± 3%r.H. (20-80 %r.H.,25℃)
湿度分解能0.008 %r.H.
気圧絶対精度± 0.6 hPa (300-1100 hPa, 0-65℃)
気圧分解能0.18 Pa
温度絶対精度± 0.5℃ (25℃, At,25); ± 1℃ (0-65℃, At,full)
温度分解能0.01℃
デジタルインタフェースI2C(up to 3.4MHZ)/ SPI(3 and 4 wire, up to 10MHz)
I2C アドレス0x76(default)/ 0x77(optional)

部品リスト

パッケージ内容

Grove (BME680)温度、湿度、気圧およびガスセンサー1
Grove ケーブル1

Grove (BME680)温度、湿度、気圧およびガスセンサー

SKU 101020513

Grove (BME680)温度、湿度、気圧およびガスセンサーはBME680モジュールをベースとし、温度、圧力、湿度、ガスを同時に測定できる多機能センサーです。

JPY¥3577.00
Shipping and duties calculated at checkout.
  • Free Insurance Included On Us
  • Flexible Payments with PayPal Pay Later
  • Avoid Import Fees: Ship Tax-Free from Local Warehouses
  • 1 on 1 Support | 12-Month Warranty | 30-Day Return Policy