Loading...

Grove 温度湿度センサー(SHT31) - Grove Temperature&Humidity Sensor

SKU
101020212

SHT31センサーは、わずか±2%の誤差で相対湿度を取得できて、高精度の湿度センサーです。 さらに、温度測定にも優れた性能を備えており、-40度や125度などの極端な条件でも使用でき、±0.3度の精度を維持します。

¥1,246.29
在庫あり
  • 10+: ¥1,204.40
  • 20+: ¥1,141.56
  • More
  • 50+: ¥1,036.83
  • Less
-
+
  • Tags:

PRODUCT DETAILS

環境センサーと言えば、それを正確で使いやすいことが望まれています。現在、両方を備えた本当に素晴らしいセンサーモジュールが手に入れられます:Grove 温度湿度センサー(SHT31)


SHT31センサーは、わずか±2%の誤差で相対湿度を取得できて、高精度の湿度センサーです。 さらに、温度測定の面にも優れた性能を備えており、-40度や125度などの極端な条件でも使用でき、±0.3度の精度を維持できます。


Grove システムとの接触があるユーザには、本製品のようなGROVEプレフィックスを持つモジュールの使いは非常に簡単だと思われているんでしょう! Groveモジュールとして設計されているため、その使用にはブレッドボード、メッシュ、はんだ付けは必要ありません。


開発ボードが Seeeduinoの場合、I2Cポートに接続してコードを数行ダウンロードするだけで、準備は完了です!

商品特性

  • 高精度, 精度±0.3 °C (温度) ; ±2% (湿度)

  • Grove互換インターフェイスが使いやすい

  • コミュニティで共有したいプロジェクトについては、Recipeをご覧ください


注意

センサーは環境条件に非常に敏感であるため、損傷する可能性があるため、指で触れないでください。

仕樣

寸法 89mm x140mm x7.5mm
重さ G.W 10g
バッテリー なし
供給電圧 5V or 3.3V
電流消費 100 uA
温度測定:
範囲 -40°C to 125°C
精度 ±0.3
湿度測定精度 ±2%
通信インターフェース I2C
寸法 20mm x 40mm

部品リスト

Grove 温度湿度センサー(SHT31) 1
Grove ケーブル 1

ECCN/HTS

HSCODE 9025900090
USHSCODE 90230000
UPC 841454118541

LEARN AND DOCUMENTS

Learn

Read an I2C temperature and humidity sensor with the MT3620 Grove Shield.
With so many temperature sensors available, how should we choose the right one for our Arduino project? Well, it really depends on several factors such as what we are measuring, the degree of accuracy we need and where we may be measuring the temperature.

SHARED BY USERS

REVIEWS

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account

FAQ